底座/基座,带通风装置(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 底座/基座,带通风装置(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,2.5 mm,RAL 7021
  • 底座/基座,压铸铝
  • 带前部和后部通风口
  • 盖板可从任意侧面拆卸
  • 可以装配过滤器
  • 高度100 mm

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

    不包括过滤棉(项目6),请单独订购

    附件类别:

    底座/基座

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Depth mm
For Cabinet Width mm
 
产品目录号 适用机柜宽度 mm 适用机柜深度 mm 项目 说明 说明 数量
产品目录号 适用机柜宽度 mm 适用机柜深度 mm 项目 说明 说明 数量
600.0 600.0 Item 1,2,3,4,5 带通风装置的底座/基座,RAL 7021 底座/基座,压铸铝,盖板,钢制,2.5 mm,RAL 7021,前部和后部带通风口;请单独订购过滤棉 包装 1套/包
800.0 600.0 Item 1,2,3,4,5 带通风装置的底座/基座,RAL 7021 通风底座/基座 包装 1套/包
600.0 800.0 Item 1,2,3,4,5 带通风装置的底座/基座,RAL 7021 通风底座/基座 包装 1套/包
800.0 800.0 Item 1,2,3,4,5 带通风装置的底座/基座,RAL 7021 通风底座/基座 包装 1套/包
600.0 900.0 Item 1,2,3,4,5 带通风装置的底座/基座,RAL 7021 通风底座/基座 包装 1套/包
600.0 600.0 Item 6 过滤棉,全深(包装 3件/包) 过滤棉,用于固定底座/基座,带通风 包装 3件
600.0 800.0 Item 6 过滤棉,全深(包装 3件/包) - 包装 3件
800.0 600.0 Item 6 过滤棉,全深(包装 3件/包) - 包装 3件
800.0 800.0 Item 6 过滤棉,全深(包装 3件/包) - 包装 3件