底座/基座,带线缆进线口(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 底座/基座,带线缆进线口(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可调高度57 mm ...67 mm
  • 高度55 mm
  • 进线孔110 x 76 mm
  • 钢,1.5 mm,RAL 7021
  • 包括GND/接地
  • 可调支脚
  • 静态承重能力400 kg

    产品系列:

    Novastar

    发货包括:

    装配

    备注:

    请单独订购毛刷

    附件类别:

    底座/基座

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Width mm
For Cabinet Depth mm
 
产品目录号 高度 mm 数量 适用机柜宽度 mm 适用机柜深度 mm 说明 说明
产品目录号 高度 mm 数量 适用机柜宽度 mm 适用机柜深度 mm 说明 说明
45.0 1件 553.0 500.0 带进线孔的底座/基座 钢制,1.5 mm,RAL 7021,高度55 mm;包括GND/接地;电缆管道110 x 76 mm;可调支脚,可调高度范围57 mm ...67 mm
45.0 1件 553.0 600.0 带进线孔的底座/基座 钢制,1.5 mm,RAL 7021,高度55 mm;包括GND/接地;电缆管道110 x 76 mm;可调支脚,可调高度范围57 mm ...67 mm
45.0 1件 553.0 800.0 带进线孔的底座/基座 钢制,1.5 mm,RAL 7021,高度55 mm;包括GND/接地;电缆管道110 x 76 mm;可调支脚,可调高度范围57 mm ...67 mm
- 1件 - - 毛刷 尼龙,黑色,110 mm x 76 mm;用于遮盖进线孔开口
45.0 1件 553.0 1000.0 Base/plinth with cable ducting St, 1.5 mm, RAL 7021, height 55 mm; incl. GND/earthing; cable ducting 110 x 76 mm; adjustable feet, adjustable height range 57 mm ... 67 mm
45.0 1件 553.0 900.0 Base/plinth with cable ducting St, 1.5 mm, RAL 7021, height 55 mm; incl. GND/earthing; cable ducting 110 x 76 mm; adjustable feet, adjustable height range 57 mm ... 67 mm
- 1件 - - Brush strip Nylon, black, 110 mm x 76 mm; to cover cable through‐ducting opening