底座,抗震型(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 底座,抗震型(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 2个侧面支撑架,钢,4 mm,侧面
  • 静态承重能力1000 kg
  • 高度104.5 mm
  • 2个盖板,钢,4 mm,前部和后部
  • 符合NEBS,抗震性能最高达Bellcore Zone 4级别,安装孔用于安装底座
  • 可从前部和后部访问
  • 颜色RAL 7021

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    底座/基座

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 w mm d mm 说明 d2 mm d1 mm
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm 数量 w mm d mm 说明 d2 mm d1 mm
600.0 104.5 600.0 1件 450.0 300.0 2个支撑段,钢制,4 mm,侧面;2个盖板,钢制,4 mm,前部/后部;高度104.5 mm;静态承重能力1000 kg 525.5 400.0
800.0 104.5 600.0 1件 450.0 500.0 2个支撑段,钢制,4 mm,侧面;2个盖板,钢制,4 mm,前部/后部;高度104.5 mm;静态承重能力1000 kg 725.5 600.0
600.0 104.5 800.0 1件 650.0 300.0 2个支撑段,钢制,4 mm,侧面;2个盖板,钢制,4 mm,前部/后部;高度104.5 mm;静态承重能力1000 kg 525.5 400.0
800.0 104.5 800.0 1件 650.0 500.0 2个支撑段,钢制,4 mm,侧面;2个盖板,钢制,4 mm,前部/后部;高度104.5 mm;静态承重能力1000 kg 725.5 600.0