平顶盖,带预冲孔(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 平顶盖,带预冲孔(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 颜色RAL 7021
  • 包括GND/接地
  • 钢,1.5 mm
  • 开孔必须使用毛刷遮盖,请单独订购

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    顶盖

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
1000.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1100.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1100.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码