平顶盖,带预冲孔(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 平顶盖,带预冲孔(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 包括GND/接地
  • 预冲孔区域易于开孔。
  • 钢,1.5 mm
  • 开孔可安装毛刷、风扇装置、网孔盖板或边缘保护装置
  • 颜色RAL 7021

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    顶盖

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明
300.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
600.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
600.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
800.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
800.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
900.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
900.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
1000.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
1100.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1100.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,包括GND/接地,开孔数量和尺寸参见页码
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
1000.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
1100.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 钢制,1.5 mm,用于平顶盖组件,深度800 mm处3个开孔,侧面2个开孔,用于毛刷,包括GND/接地