安装板(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 安装板(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 全高时为600 kg,安装至后部,带额外的加强支架
  • 加强支架可提高静态承重能力
  • 用于安装电气部件和子组件,包括接线
  • 非全高安装时的安装深度间距25 mm,高度间距50 mm
  • 钢,镀锌,3 mm
  • 静态承重能力最高达450 kg(后部安装)

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    非全高安装时需要深度支撑

    附件类别:

    安装板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width HP
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 说明 数量 说明
产品目录号 高度 mm 宽度mm 说明 数量 说明
1200.0 600.0 安装板 1件 -
1200.0 800.0 安装板 1件 -
1800.0 600.0 安装板 1件 -
1800.0 800.0 安装板 1件 -
2000.0 600.0 安装板 1件 -
2000.0 800.0 安装板 1件 -
- - 加强支架 包装 2件 钢制,将安装板静态承重能力提高至150 kg