固定底座(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 固定底座(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 带可调支脚和2个网孔盖板的支座
  • 静态承重能力1000 kg
  • 不能与脚轮结合使用
  • 可拆卸盖板允许从任何侧面走线
  • 颜色RAL 7021

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    请单独订购侧面装饰条(项目4)

    附件类别:

    底座/基座

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Depth mm
Configuration
 
产品目录号 高度 mm 数量 颜色 适用机柜深度 mm 说明 说明 项目
产品目录号 高度 mm 数量 颜色 适用机柜深度 mm 说明 说明 项目
100.0 包装 1套/包 7021 600.0 前部网孔的底座 带可调支脚和2个装饰条的支座,穿孔型,静态承重能力1000 kg;请单独订购侧面装饰条 -
100.0 包装 1套/包 7021 600.0 普通型固定底座/基座 带可调支脚和2个装饰条的支座,静态承重能力1000 kg;请单独订购侧面装饰条 -
100.0 包装 1套/包 7021 800.0 前部网孔的底座 带可调支脚和2个装饰条的支座,穿孔型,静态承重能力1000 kg;请单独订购侧面装饰条 -
100.0 包装 1套/包 7021 800.0 普通型固定底座/基座 带可调支脚和2个装饰条的支座,静态承重能力1000 kg;请单独订购侧面装饰条 -
100.0 包装 2件 7021 600.0 侧面盖板600 mm 钢制,1.5 mm,高度100 mm,RAL 7021 Item 4
100.0 包装 2件 7021 800.0 侧面盖板800 mm 钢制,1.5 mm,高度100 mm,RAL 7021 Item 4
100.0 包装 2件 7021 900.0 侧面盖板900 mm 钢制,1.5 mm,高度100 mm,RAL 7021 Item 4
100.0 包装 2件 7021 1000.0 侧面盖板1000 mm 钢制,1.5 mm,高度100 mm,RAL 7021 Item 4
100.0 包装 2件 7021 1200.0 侧面盖板1200 mm 钢制,1.5 mm,高度100 mm,RAL 7021 Item 4