后背板,带快拆扣件(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后背板,带快拆扣件(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢,1 mm
  • 包括GND/接地

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    请单独订购快拆搭扣锁

    附件类别:

    后板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Color
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 说明 说明 高度U 产品状态
产品目录号 高度 mm 宽度mm 数量 颜色 说明 说明 高度U 产品状态
1200.0 600.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 24 -
1200.0 600.0 1件 RAL 7035 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 24 -
1200.0 800.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 24 -
1200.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 24 -
1400.0 600.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 29 -
1400.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 29 -
1400.0 800.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 29 -
1400.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 29 -
1600.0 600.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 33 -
1600.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 33 -
1600.0 800.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 33 -
1600.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 33 逐步淘汰
1800.0 600.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 38 -
1800.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 38 -
1800.0 800.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 38 -
1800.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 38 -
2000.0 600.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 42 -
2000.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 42 -
2000.0 800.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 42 -
2000.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 42 -
2200.0 600.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 47 -
2200.0 600.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 47 -
2200.0 800.0 1件 RAL 7021 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 47 -
2200.0 800.0 1件 RAL 7035淡灰色 带快拆搭扣 钢制,1 mm,包括GND/接地,请单独订购锁 47 -