后板,带走线板组件(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后板,带走线板组件(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 进线孔和门铰链支架
  • 进线孔可安装在顶部或底部
  • 2个快拆转舌锁(Torx T30,1/4圈)
  • 包括GND/接地
  • 钢,1 mm
  • 用于机柜高度16,20,38,47 U的3 U进线孔;用于机柜高度25,34,43 U的4 U进线孔

    产品系列:

    Novastar

    附件类别:

    后板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Color
 
产品目录号 高度 mm 数量 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 高度U 适用机柜高度
产品目录号 高度 mm 数量 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 高度U 适用机柜高度
733.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 16 16
733.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 16 16
911.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 20 20
911.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 20 20
1133.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 25 25
1133.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 25 25
1534.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 34 34
1534.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 34 34
1711.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 38 38
1711.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 38 38
1933.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 43 43
1933.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 43 43
2111.0 1件 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 47 47
2111.0 1件 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈),包括GND/接地,走线板和门铰链支架;走线板可安装在顶部或底部,3 U进线孔,适用于机柜高度16,20,38,47 U;4 U电缆 47 47