后板,全高(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 后板,全高(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 包括GND/接地
  • 2个快拆转舌锁(Torx T30,1/4圈)
  • 钢,1 mm

    产品系列:

    Novastar

    备注:

    可选使用钥匙(2233x)

    附件类别:

    后板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Color
 
产品目录号 高度U 高度 mm 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 适用机柜高度 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 适用机柜宽度 mm 颜色 说明 适用机柜高度 数量
6 323.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 6 1件
6 323.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 6 1件
9 422.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 9 1件
9 422.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 9 1件
12 555.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 12 1件
12 555.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 12 1件
16 733.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 16 1件
16 733.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 16 1件
20 911.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 20 1件
20 911.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 20 1件
25 1133.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 25 1件
25 1133.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 25 1件
29 1345.0 553.0 RAL 7021 St, 1 mm; 2 twist‐locking catches (Torx T30, with 1/4 turn);               incl. GND/earthing 29 1件
29 1345.0 553.0 RAL 7035 St, 1 mm; 2 twist‐locking catches (Torx T30, with 1/4 turn);               incl. GND/earthing 29 1件
34 1534.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 34 1件
34 1534.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 34 1件
38 1711.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 38 1件
38 1711.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 38 1件
43 1933.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 43 1件
43 1933.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 43 1件
47 2111.0 553.0 RAL 7021 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 47 1件
47 2111.0 553.0 RAL 7035 钢制,1 mm;2个直角回转锁(Torx T30,1/4圈);包括GND/接地 47 1件