升高顶盖(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 升高顶盖(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 升高顶盖(31 mm),周边带气流间隙10 mm
  • Robust version, load-carrying capacity 50 kg
  • Top cover attached from the inside (no screws on the outside)
  • Suitable for placing heavy parts on the top cover

    产品系列:

    Novastar

    备注:

    必要时请单独订购吊耳

    附件类别:

    顶盖

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Depth mm
 
产品目录号 适用机柜深度 mm 宽度mm 说明 数量
产品目录号 适用机柜深度 mm 宽度mm 说明 数量
500.0 553.0 钢制,1 mm,RAL 7021,包括GND/接地 1件
600.0 553.0 钢制,1 mm,RAL 7021,包括GND/接地 1件
800.0 553.0 钢制,1 mm,RAL 7021,包括GND/接地 1件
900.0 553.0 钢制,1 mm,RAL 7021,包括GND/接地 1件
1000.0 553.0 钢制,1 mm,RAL 7021,包括GND/接地 1件