侧面理线板(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 侧面理线板(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于直接安装至框架
  • 电缆使用电缆扎带或Velcro固定

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    线缆管理

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width mm
 
产品目录号 H mm 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明 适用机柜高度
产品目录号 H mm 深度mm 宽度mm 数量 颜色 说明 适用机柜高度
445.5 10.0 110.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 8
670 10.0 110.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 14
495.5 10.0 110.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 -
603.5 10.0 110.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 12
915.5 10.0 110.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 -
1019 10.0 110.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,带用于电缆扎带或Velcro的开孔 -
1700 10.0 150.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,宽度150 mm,高度1700 mm,带网孔,用于电缆扎带或Velcro胶带 -
1700 10.0 250.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,宽度250 mm,高度1700 mm,带网孔,用于电缆扎带或Velcro胶带 38
1900 10.0 150.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,宽度150 mm,高度1900 mm,带网孔,用于电缆扎带或Velcro胶带 -
1900 10.0 250.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,宽度250 mm,高度1900 mm,带网孔,用于电缆扎带或Velcro胶带 -
2100 10.0 150.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,宽度150 mm,高度2100 mm,带网孔,用于电缆扎带或Velcro胶带 -
2100 10.0 250.0 包装 2件 RAL 7021 钢制,1 mm,宽度250 mm,高度2100 mm,带网孔,用于电缆扎带或Velcro胶带 -