侧板,用于重型框架(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 侧板,用于重型框架(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 带快拆扣件,包括GND/接地
  • 钢,1 mm

    产品系列:

    Novastar

    备注:

    直角回转锁也可使用侧板锁安装

    附件类别:

    侧板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
Color
 
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色 说明 数量 宽度mm
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色 说明 数量 宽度mm
12 531.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
12 531.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
16 767.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
16 709.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
16 767.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
16 767.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
16 767.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
16 767.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
16 767.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
16 709.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
16 709.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
16 709.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
20 945.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
20 887.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
20 945.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
20 945.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
20 945.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
20 945.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
20 945.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
20 887.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
20 887.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
20 887.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
25 1167.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
25 1109.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
25 1167.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
25 1167.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
25 1167.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
25 1167.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
25 1167.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
25 1109.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
25 1109.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
25 1109.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
34 1567.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
34 1509.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
34 1567.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
34 1567.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
34 1567.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
34 1567.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
34 1567.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
34 1509.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
34 1509.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
34 1509.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
38 1745.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
38 1687.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
38 1745.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
38 1745.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
38 1745.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
38 1745.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
38 1745.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
38 1687.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
38 1687.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
38 1687.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
43 1967.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
43 1909.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
43 1967.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
43 1967.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
43 1967.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
43 1967.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
43 1967.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
43 1909.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
43 1909.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
43 1909.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
47 2145.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
47 2087.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
47 2145.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
47 2145.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
47 2145.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
47 2145.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
47 2145.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 553.0
47 2087.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁,;包括GND/接地 包装 2件 -
47 2087.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -
47 2087.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件 -