侧板,用于轻型框架(Novastar),RAL 7035 / RAL 7021

用于 Schroff - Asia Pacific 中 侧板,用于轻型框架(Novastar),RAL 7035 / RAL 7021 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 带直角回转锁的侧板,包括GND/接地
  • 钢,1 mm

    产品系列:

    Novastar

    备注:

    直角回转锁也可使用侧板锁安装

    附件类别:

    侧板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
Color
 
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色 说明 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色 说明 数量
6 357.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
6 357.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
6 357.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
6 357.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
9 490.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
9 490.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
9 490.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
9 490.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 589.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 531.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 589.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 589.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 589.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 589.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 589.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 531.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 531.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
12 531.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 767.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 709.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 767.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 767.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 767.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 767.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 767.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 709.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 709.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
16 709.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 945.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 887.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 945.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 945.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 945.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 945.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 945.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 887.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 887.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
20 887.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1167.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1109.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1167.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1167.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1167.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1167.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1167.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1109.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1109.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
25 1109.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1567.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1509.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1567.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1567.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1567.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1567.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1567.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1509.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1509.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
34 1509.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1745.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1745.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1745.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1745.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1745.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1745.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1687.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1687.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1687.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
38 1687.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1967.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1909.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1967.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1967.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1967.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1967.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1967.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1909.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1909.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
43 1909.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2145.0 500.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2087.0 1000.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2145.0 500.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2145.0 600.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2145.0 600.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2145.0 800.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2145.0 800.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2087.0 900.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2087.0 900.0 RAL 7035 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件
47 2087.0 1000.0 RAL 7021 钢制,1 mm,带直角回转锁;包括GND/接地 包装 2件