侧板,带快拆侧板锁(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 侧板,带快拆侧板锁(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 使用2个侧板快拆锁固定至框架
  • 钢,1 mm

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

    所有门都可以侧面装配,取代侧板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
For Cabinet Depth mm
Color
 
产品目录号 数量 适用机柜高度 mm 颜色 适用机柜深度 mm 说明 高度U 适用机柜高度 深度D mm
产品目录号 数量 适用机柜高度 mm 颜色 适用机柜深度 mm 说明 高度U 适用机柜高度 深度D mm
包装 2件 998 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 20 20 -
包装 2件 998 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 20 20 -
包装 2件 998 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 20 20 -
包装 2件 998 RAL 7021 800.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 20 20 -
包装 2件 1220 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 25 25 -
包装 2件 1220 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 25 25 -
包装 2件 1220 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 25 25 -
包装 2件 1398 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 29 29 -
包装 2件 1398 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 29 29 -
包装 2件 1398 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 29 29 -
包装 2件 1398 RAL 7021 800.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 29 29 -
包装 2件 1620 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,所有门都可以侧面装配,取代侧板 34 34 600.0
包装 2件 1620 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 34 34 -
包装 2件 1620 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 34 34 800.0
包装 2件 1620 RAL 7021 800.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 34 34 -
包装 2件 1620 RAL 7035 900.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 34 34 900.0
包装 2件 1620 RAL 7021 900.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 34 34 -
包装 2件 1798 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 38 38 600.0
包装 2件 1798 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 38 38 -
包装 2件 1798 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 38 38 800.0
包装 2件 1798 RAL 7021 800.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 38 38 -
包装 2件 1798 RAL 7035 900.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 38 38 900.0
包装 2件 1798 RAL 7021 900.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 38 38 -
包装 2件 2020 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 43 43 600.0
包装 2件 2020 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 43 43 -
包装 2件 2020 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 43 43 800.0
包装 2件 2020 RAL 7021 800.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 43 43 -
包装 2件 2020 RAL 7035 900.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 43 43 900.0
包装 2件 2020 RAL 7021 900.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 43 43 -
包装 2件 2198 RAL 7035 600.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 47 47 600.0
包装 2件 2198 RAL 7021 600.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 47 47 -
包装 2件 2198 RAL 7035 800.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 47 47 800.0
包装 2件 2198 RAL 7021 800.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 47 47 -
包装 2件 2198 RAL 7035 900.0 钢制,1 mm,RAL 7035,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 47 47 900.0
包装 2件 2198 RAL 7021 900.0 钢制,1 mm,RAL 7021,2个侧板锁;除了侧板外,也可侧面安装门 47 47 -