侧板(Varistar),螺钉固定,IP 55

用于 Schroff - Asia Pacific 中 侧板(Varistar),螺钉固定,IP 55 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 包括接地
  • 钢,1 mm

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    侧板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
Color
 
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色 说明 说明 数量 产品状态
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色 说明 说明 数量 产品状态
24 1200.0 600.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 600.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 800.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 800.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 900.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 900.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 1000.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 1000.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 1100.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 1100.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 1200.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
24 1200.0 1200.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
29 1400.0 600.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
29 1400.0 600.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
29 1400.0 800.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
29 1400.0 800.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
33 1600.0 600.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
33 1600.0 600.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
33 1600.0 800.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
33 1600.0 800.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
33 1600.0 900.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 逐步淘汰
38 1800.0 600.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
38 1800.0 600.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
38 1800.0 800.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
38 1800.0 800.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 300.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 300.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 600.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 600.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 800.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 800.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 900.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 900.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1000.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1000.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1000.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1100.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1100.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1200.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1200.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
42 2000.0 1200.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 300.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 300.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 600.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 600.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 800.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 800.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 900.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 900.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1000.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1000.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1000.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1100.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1100.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1200.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1200.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
47 2200.0 1200.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1000.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1000.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1000.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1100.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1100.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1100.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1200.0 RAL 7021 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1200.0 RAL 7035 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -
52 2450.0 1200.0 RAL 9003 螺钉固定,IP 55 钢制,1 mm,包含GND/接地 包装 2件 -