框架,静载力400 kg(Novastar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 框架,静载力400 kg(Novastar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 19''角轨 - 前部60mm,后部60 mm
  • 铝型材,RAL 7021,包括GND/接地
  • 静态承重能力400 kg

    产品系列:

    Novastar

    备注:

    请单独订购门、后板、侧板、顶盖组件、基座、地板、层板、滑轨和脚轮或可调支脚

    附件类别:

    框架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Depth mm
 
产品目录号 数量 深度mm 高度 mm 宽度mm 颜色 说明 高度U
产品目录号 数量 深度mm 高度 mm 宽度mm 颜色 说明 高度U
1件 900.0 589.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 12
1件 1000.0 589.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 12
1件 500.0 767.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 16
1件 600.0 767.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 16
1件 800.0 767.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 16
1件 900.0 767.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 16
1件 1000.0 767.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 16
1件 500.0 945.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 20
1件 600.0 945.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 20
1件 800.0 945.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 20
1件 900.0 945.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 20
1件 1000.0 945.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 20
1件 500.0 1167.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 25
1件 600.0 1167.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 25
1件 800.0 1167.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 25
1件 900.0 1167.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 25
1件 1000.0 1167.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 25
1件 500.0 1567.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 34
1件 600.0 1567.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 34
1件 800.0 1567.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 34
1件 900.0 1567.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 34
1件 1000.0 1567.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 34
1件 500.0 1745.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 38
1件 600.0 1745.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 38
1件 800.0 1745.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 38
1件 900.0 1745.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 38
1件 1000.0 1745.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 38
1件 500.0 1967.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 43
1件 600.0 1967.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 43
1件 800.0 1967.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 43
1件 900.0 1967.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 43
1件 1000.0 1967.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 43
1件 500.0 2145.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 47
1件 600.0 2145.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 47
1件 800.0 2145.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 47
1件 900.0 2145.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 47
1件 1000.0 2145.0 553.0 RAL 7021 静态承重能力:400 kg,铝型材,RAL 7021,包括GND/接地;19''面,60 mm,位于前部,60 mm,位于后部;请单独订购脚轮或可调支脚 47