框架(Varistar),重型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 框架(Varistar),重型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 静态承重能力800 kg
  • 焊接,粉末涂层处理,黑灰色,RAL 7021
  • 钢,1.5 mm,镀锌,带中间GND/接地点
  • 请单独订购可调支脚或脚轮

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    框架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width mm
Depth mm
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 颜色 说明 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度mm 深度mm 颜色 说明 数量
24 1200.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 600.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 600.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 600.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 600.0 1100.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 600.0 1200.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 800.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 800.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
24 1200.0 800.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 600.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 600.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 600.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 800.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 800.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
29 1400.0 800.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 600.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 600.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 600.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 800.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 800.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
33 1600.0 800.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 600.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 600.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 600.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 800.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 800.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
38 1800.0 800.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 600.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 600.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 600.0 1100.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 600.0 1200.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 800.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 800.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 800.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 800.0 1100.0 RAL 7021 重型 1件
42 2000.0 800.0 1200.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 600.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 600.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 600.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 600.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 600.0 1100.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 600.0 1200.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 800.0 600.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 800.0 800.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 800.0 900.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 800.0 1000.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 800.0 1100.0 RAL 7021 重型 1件
47 2200.0 800.0 1200.0 RAL 7021 重型 1件