摇架,用于机柜600 mm宽机柜(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 摇架,用于机柜600 mm宽机柜(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于全高或非全高安装
  • 旋转轴可选右侧或左侧
  • 颜色RAL 7021
  • 可容纳19“底盘和19”子架(最大深度200毫米)
  • 120°铰链,方形锁,包含2把钥匙
  • 承重能力150 kg

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    利用深度支撑,19''摇架可直接装配在机柜框架上,或每隔50 mm深度进行装配。

    附件类别:

    摇架

    摇架最大安装深度:

    轻型 220 mm,重型 200 mm

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

For Cabinet Height mm
 
产品目录号 适用机柜高度 适用机柜高度 mm h1 h2 宽度mm 数量
产品目录号 适用机柜高度 适用机柜高度 mm h1 h2 宽度mm 数量
16 900 16.0 12.0 600.0 1件
24 1200 24.0 21.0 600.0 1件
29 1400 29.0 25.0 600.0 1件
30 1600 33.0 30.0 600.0 1件
38 1800 34.0 38.0 600.0 1件
42 2000 42.0 39.0 600.0 1件
47 2200 47.0 43.0 600.0 1件