C型轨线缆固定夹

用于 Schroff - Asia Pacific 中 C型轨线缆固定夹 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于将电缆固定在C型材和电缆支撑轨上

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    电缆管理

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
 
产品目录号 数量 说明 说明 B mm
产品目录号 数量 说明 说明 B mm
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束18 ...22 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束18 ...22 mm 26.0
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束22 ...26 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束22 ...26 mm 30.0
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束26 ...30 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束26 ...30 mm 34.0
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束30 ...34 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束30 ...34 mm 38.0
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束34 ...38 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束34 ...38 mm 45.0
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束38 ...42 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束38 ...42 mm 48.0
包装 10件/包 带理线环的19''面板适用于电缆束42 ...46 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束42 ...46 mm, 51.0
包装 10件 带理线环的19''面板适用于电缆束46 ...50 mm 用于C型轨,或用于电缆支撑轨道,适用于电缆束46 ...50 mm 54.0