19" shelf, telescopic (Varistar, Novastar, Eurorack), full depth/ recessed depth, 50 / 70 kg, RAL 7021 / RAL 7035

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 钢制,1.5 mm
  • 2 U,安装在4个19''角轨上
  • 包括滑轨
  • 可使用T-bar锁锁定
  • 锤头型穿孔,用于使用电缆扎带装配

    产品系列:

    Novastar

    附件类别:

    机械附件

    附件类别:

    层板

    备注:

  • 用于将滑轨安装在框架上的安装支架,请单独订购
  • T-bar锁(项目4),请单独订购

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
Color
Version
 
产品目录号 宽度mm 数量 适用机柜宽度 mm 颜色 c mm w mm 适用机柜深度 mm 材料 xf mm d mm 说明 说明 宽度 适用机柜深度 mm 适用机柜深度 Eurorack
产品目录号 宽度mm 数量 适用机柜宽度 mm 颜色 c mm w mm 适用机柜深度 mm 材料 xf mm d mm 说明 说明 宽度 适用机柜深度 mm 适用机柜深度 Eurorack
400.0 1件 600.0 RAL 7035 500.0 405.0 600.0 50.0 382.0 内缩100 mm 2 U,深度577 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力70 kg,包括滑动导轨,请单独订购接地套件 600 600, 800 -
400.0 1件 600.0 RAL 7035 700.0 405.0 800.0 50.0 582.0 内缩100 mm - 600, 800 800, 900, 1000, 1200 -
600.0 1件 600.0 RAL 7021 682.0 405.0 800.0 Steel 33.0 682.0 Full depth St, 1.5 mm, RAL 7021, static load-carrying capacity 70 kg, width 417 mm, depth 682 mm, incl. telescopic slide; please order mounting bracket, T-bar lock and earthing kit separately 600 1000 800.0
600.0 1件 600.0 RAL 7021 787.0 405.0 900.0 Steel 33.0 582.0 Full depth St, 1.5 mm, RAL 7021, static load-carrying capacity 70 kg, width 417 mm, depth 682 mm, incl. telescopic slide; please order mounting bracket, T-bar lock and earthing kit separately 600 740, 900 800.0
600.0 1件 800.0 RAL 7021 500.0 800.0 600.0 - 600.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度400 mm,深度365 mm,包括滑动导轨;请单独订购安装支架,T型锁和接地套件 - - -
600.0 1件 800.0 RAL 7021 500.0 800.0 600.0 - 600.0 内缩100 mm - - - -
600.0 1件 600.0 RAL 7021 480.0 405.0 600.0 50.0 382.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度400 mm,深度682 mm,包括滑动导轨T型锁,请单独订购接地套件 600 600, 800 600.0
400.0 1件 800.0 RAL 7021 500.0 400.0 600.0 - 477.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度400 mm,深度472 mm,包括滑动导轨;请单独订购安装支架,T型锁和接地套件 - - -
600.0 1件 800.0 RAL 7035 500.0 600.0 600.0 - 477.0 全深 2 U,深度477 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力70 kg,包括滑动导轨,请单独订购接地套件 - - -
400.0 1件 600.0 RAL 7035 500.0 405.0 600.0 50.0 482.0 全深 2 U,深度477 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力70 kg,包括滑动导轨,请单独订购接地套件 600 600, 800 -
600.0 1件 600.0 RAL 7021 480.0 405.0 600.0 50.0 482.0 全深 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度417 mm,深度482 mm,包括滑动导轨T型锁,请单独订购接地套件 600 600, 800 600.0
600.0 1件 800.0 RAL 7021 700.0 800.0 800.0 - 565.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度400 mm,深度565 mm,包括滑动导轨;请单独订购安装支架,T型锁和接地套件 - - -
600.0 1件 800.0 RAL 7021 700.0 800.0 800.0 - 800.0 内缩100 mm 2 U,深度565 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力70 kg,包括滑动导轨,请单独订购接地套件 - - -
600.0 1件 600.0 RAL 7021 680.0 405.0 800.0 50.0 582.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度400 mm,深度582 mm,包括滑动导轨;请单独订购安装支架,T型锁和接地套件 600, 800 800, 900, 1000, 1200 800.0
600.0 1件 800.0 RAL 7021 700.0 600.0 800.0 - 677.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度600 mm,深度677 mm,包括滑动导轨;请单独订购安装支架,T型锁和接地套件 - - -
600.0 1件 800.0 RAL 7035 700.0 600.0 800.0 - 677.0 全深 2 U,深度677 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力70 kg,包括滑动导轨,请单独订购接地套件 - - -
600.0 1件 600.0 RAL 7021 680.0 405.0 800.0 50.0 682.0 全深 钢制,1.5 mm,RAL 7021,静态承重能力70 kg,宽度417 mm,深度682 mm,包括滑动导轨;请单独订购安装支架,T型锁和接地套件 600, 800 800, 900, 1000, 1200 800.0
400.0 1件 800.0 RAL 7035 700.0 405.0 800.0 50.0 682.0 全深 2 U,深度682 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力70 kg,包括滑动导轨,请单独订购接地套件 600, 800 800, 900, 1000, 1200 -