19'' pusher fan 2 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' pusher fan 2 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 集成的空气导流板可防止热量在下方的组件积聚
  • 可选带后部额外风扇,2 U,用于强压风扇下方组件的主动冷却
  • 可以适应插箱
  • 接触保护符合DIN EN ISO 13857标准

    附件类别:

    冷却,加热,温度控制

    附件类型:

    风扇单元,19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Board Depth mm
Voltage
Power Consumption Watts
 
产品目录号 说明 功耗(W) 电压 风量(m³/h) 数量
产品目录号 说明 功耗(W) 电压 风量(m³/h) 数量
适用于板深160 mm 42.0 230 VAC 300/330 1件
适用于板深220 mm 42.0 230 VAC 445/530 1件
适用于板深160 mm 45.0 230 VAC 445/530 1件
适用于板深160 mm 45.0 115 VAC 300/330 1件
适用于板深220 mm 46.5 115 VAC 445/530 1件
适用于板深160 mm 46.5 115 VAC 445/530 1件
适用于板深220 mm 24.0 24 VDC 515 1件
适用于板深160 mm 24.0 24 VDC 515 1件
适用于板深160 mm 24.0 86...260 VAC 515 1件
辅助风扇盘 10.0 230 VAC 45 1件