19''面板,通风型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''面板,通风型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 阳极氧化铝,未处理铝,淡灰色(RAL 7035)或黑灰色(RAL 7021)

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Color / Surface
 
产品目录号 颜色/表面 厚度mm 高度 U 高度 mm 尺寸A mm 尺寸B mm 尺寸C mm
产品目录号 颜色/表面 厚度mm 高度 U 高度 mm 尺寸A mm 尺寸B mm 尺寸C mm
RAL 7021 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
RAL 7035 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
阳极氧化 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
铝本色 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
RAL 7021 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
RAL 7035 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
阳极氧化 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
铝本色 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
RAL 7021 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
RAL 7035 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
阳极氧化 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
铝本色 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4