19''面板,塑料,淡灰色或黑色

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''面板,塑料,淡灰色或黑色 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 精美设计
  • 通过扣入19''角轨进行简单安装

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Material
 
产品目录号 高度 U 高度 mm 颜色/表面 说明 数量 产品状态
产品目录号 高度 U 高度 mm 颜色/表面 说明 数量 产品状态
1 43.6 塑料,黑色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 -
1 43.6 塑料,淡灰色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 -
2 88.1 塑料,黑色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 -
2 88.1 塑料,淡灰色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 -
6 270 塑料,黑色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 -
6 270 塑料,黑色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 新型
6 270 塑料,淡灰色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 -
6 270 塑料,淡灰色 ABS,UL 94 V‐0,扣入式 包装 10件 新型