19''线缆托盘,2 U

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''线缆托盘,2 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装高度2 U
  • 承重能力15 kg
  • 深度可按25 mm增量调节,前部突出最少91 mm,最大191 mm

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    层板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
 
产品目录号 颜色/表面 宽度 mm 深度 mm
产品目录号 颜色/表面 宽度 mm 深度 mm
RAL 7021 430 450
RAL 7035 430 450