19''层板,固定式,1 U,75 kg(Eurorack)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''层板,固定式,1 U,75 kg(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装高度1 U
  • 锤头型穿孔,用于固定电缆扎带
  • 静态承重能力75 kg
  • 当作为非全宽层板使用时,需要第3个19''角轨,请单独订购
  • 钢,1.5 mm
  • 颜色RAL 7021

    产品系列:

    Eurorack

    备注:

    请单独订购用于减宽的深度支撑

    附件类别:

    机械附件

    附件类别:

    层板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Version
 
产品目录号 数量 c mm w mm xf mm 适用机柜深度 Eurorack 适用机柜宽度 Eurorack d mm 说明 说明
产品目录号 数量 c mm w mm xf mm 适用机柜深度 Eurorack 适用机柜宽度 Eurorack d mm 说明 说明
1件 680.0 477.0 60.0 800.0 600.0 800.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,带网孔,静态承重能力75 kg,包括GND/接地,需要第3个19''面,请单独订购
1件 480.0 477.0 60.0 600.0 600.0 443.0 全深 钢制,1.5 mm,RAL 7021,带网孔,静态承重能力75 kg,包括GND/接地
1件 780.0 477.0 60.0 900.0 600.0 900.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,带网孔,静态承重能力75 kg,包括GND/接地,需要第3个19''面,请单独订购
1件 480.0 477.0 60.0 600.0 800.0 343.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,RAL 7021,带网孔,静态承重能力75 kg,包括GND/接地,需要第3个19''面,请单独订购
1件 680.0 477.0 60.0 800.0 600.0 643.0 全深 钢制,1.5 mm,RAL 7021,带穿孔,静态承重能力75 kg,包括GND/接地;面板/滑道安装件(2对),请单独订购深度支撑或窄型深度支撑