风扇外壳

用于 Schroff - Asia Pacific 中 风扇外壳 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 带组件的ServicePLUS配置
  • 使用风扇外壳和部件(前面板,带/不带开关,AC/DC电缆线束,过滤棉),可以设计和装配个性化风扇盘
  • 使用个性化部件打造个性化19''风扇盘(10个工作日内完成装配);未使用的风扇安装位置使用泡沫材料遮盖
  • 用于容纳风扇的风扇外壳(不带前面板)

    说明:

    盖板/底板,1 mm,铝锌板,网孔

    备注:

  • 根据要求可提供用于115 V或带开关的版本
  • 未使用的风扇安装位置使用泡沫材料遮盖
  • 附件类型:

    风扇单元,19"

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Depth mm
Number of Fans
Type
 
产品目录号 深度mm 风扇尺寸 高度U 风扇数量
产品目录号 深度mm 风扇尺寸 高度U 风扇数量
193.0 25 mm 1 3
193.0 38 mm 1 3
300.0 25 mm 1 6
300.0 38 mm 1 6
467.0 25 mm 1 9
467.0 38 mm 1 9
604.0 25 mm 1 12
604.0 38 mm 1 12