理线环(Varistar),塑料和钢

用于 Schroff - Asia Pacific 中 理线环(Varistar),塑料和钢 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 用于装配在机柜立柱上(800 mm机柜宽度)或侧面装配在19''角轨上

    产品系列:

    Varistar

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    电缆管理

    附件类别:

    线缆管理

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
Material
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 适用机柜宽度 mm w mm 材料 d mm 说明 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 适用机柜宽度 mm w mm 材料 d mm 说明 说明
92.0 31.0 包装 4件 600.0 31.0 PA6 92.0 塑料,PA6,黑色;插入框架中 -
- - 包装 4件 800.0 - - - - 塑料,100 x 100 mm
- - 包装 4件 800.0 - - - - 钢制,100 x 100 mm
- - 包装 4件 800.0 - - - - 钢制,100 x 180 mm