层板,全深型(Varistar)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 层板,全深型(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 1 U,包含GND/接地
  • 直接安装在VARISTAR机架上
  • 钢,1.5 mm
  • 静态承重能力75 kg

    产品系列:

    Varistar

    备注:

    装配非全深型层板需要2个额外的深度支撑,请单独订购

    附件类别:

    机械附件

    附件类别:

    层板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Depth mm
Color
Version
 
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 适用机柜宽度 mm 颜色 适用机柜深度 mm 说明 说明
产品目录号 深度mm 宽度mm 数量 适用机柜宽度 mm 颜色 适用机柜深度 mm 说明 说明
479.0 544.0 1件 600.0 7021 600.0 内缩100 mm -
497.0 544.0 1件 600.0 7035 600.0 内缩100 mm -
497.0 544.0 1件 600.0 7021 600.0 全深 -
497.0 544.0 1件 600.0 7035 600.0 全深 -
597.0 544.0 1件 600.0 7021 800.0 内缩100 mm -
697.0 544.0 1件 600.0 7035 800.0 内缩100 mm -
697.0 544.0 1件 600.0 7021 800.0 全深 -
697.0 544.0 1件 600.0 7035 800.0 全深 -
797.0 544.0 1件 600.0 7021 900.0 全深 -
797.0 544.0 1件 600.0 7035 900.0 全深 -
897.0 544.0 1件 600.0 7021 1000.0 全深 -
897.0 544.0 1件 600.0 7035 1000.0 全深 -
997.0 544.0 1件 600.0 7021 1100.0 全深 -
997.0 544.0 1件 600.0 7035 1100.0 全深 -
1097.0 544.0 1件 600.0 7021 1200.0 全深 钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,1 U,包括GND/接地
1097.0 544.0 1件 600.0 7035 1200.0 全深 -
479.0 744.0 1件 800.0 7021 600.0 内缩100 mm -
479.0 744.0 1件 800.0 7021 600.0 全深 -
497.0 744.0 1件 800.0 7035 600.0 内缩100 mm -
497.0 744.0 1件 800.0 7035 600.0 全深 -
597.0 744.0 1件 800.0 7021 800.0 内缩100 mm 钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,1 U,深度597 mm,包括GND/接地,用于嵌入式安装,请单独订购深度支撑
597.0 744.0 1件 800.0 7035 800.0 内缩100 mm 1 U,深度597 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,包括GND/接地
697.0 744.0 1件 800.0 7021 800.0 全深 钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,1 U,深度697 mm,包括GND/接地,用于嵌入式安装,请单独订购深度支撑
697.0 744.0 1件 800.0 7035 800.0 全深 1 U,深度697 mm,钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,包括GND/接地
797.0 744.0 1件 800.0 7021 900.0 全深 -
797.0 744.0 1件 800.0 7035 900.0 全深 -
897.0 744.0 1件 800.0 7021 1000.0 全深 钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,1 U,包括GND/接地
897.0 744.0 1件 800.0 7035 1000.0 全深 -
997.0 744.0 1件 800.0 7021 1100.0 全深 钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,1 U,包括GND/接地
997.0 744.0 1件 800.0 7035 1100.0 全深 -
1097.0 744.0 1件 800.0 7021 1200.0 全深 钢制,1.5 mm,静态承重能力75 kg,1 U,包括GND/接地
1097.0 744.0 1件 800.0 7035 1200.0 全深 -