伸缩式滑轨,窄型,用于插箱 

用于 Schroff - Asia Pacific 中 伸缩式滑轨,窄型,用于插箱  的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 适用于84 HP宽的插箱(F型、H型、L型)
  • 在完全伸展时锁定
  • 铰接
  • 伸展长度> 100 %
  • 导轨宽度7.5 mm
  • 伸展/抽屉的最大净宽度 w = 84 HP (435 mm)

    附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
 
产品目录号 长度 mm 材料 延伸长度Y 承重能力P
产品目录号 长度 mm 材料 延伸长度Y 承重能力P
559.0 559.0 15.0
356.0 356.0 15.0