测试延伸板,F型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,F型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 2种不同的测量场:- 电流和电压测量(U/I):可插拔的测试电桥; - 电压测量(U):焊接测试桥
  • 针脚直径0.6 mm的头部,用于绕线 (b)
  • 用于DIN 41612连接器,F型
  • 输出针脚行(针脚1a、c、e和针脚16a、c、e)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)

    说明:

    Type F

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
Configuration
 
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 背板类型 测量场 说明 高度U 层数
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 背板类型 测量场 说明 高度U 层数
0.0 F48 160.0 2L U 电压 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I 电流和电压测量 3 2
220.0 F48 220.0 2L U / I 电流和电压测量 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I 电流和电压测量 6 2