测试延伸板,C型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,C型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于DIN 41612连接器,C型
  • 输出针脚行(C96:针脚1a、b、c和针脚32a、b、c;C64:针脚1a、c和针脚32a、c)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)
  • C96型连接器:用于第二个测试单元或接线板的插槽 (b)
  • 输出针脚行(C96:针脚1a、b、c和针脚32a、b、c;C64:针脚1a、c和针脚32a、c)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)
  • 2种不同的测量场:电流和电压测量(U/I):可插拔的测试电桥;电压测量(U):焊接测试电桥
  • C96型连接器:用于第二个测试单元或接线板的插槽 (b)
  • C64连接器:针脚直径0.6 mm的头部,用于绕线

    说明:

    Type C

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Depth mm
Height U
For Board Depth mm
Backplane Type
 
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 背板类型 测量场 说明 高度U 层数
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 背板类型 测量场 说明 高度U 层数
160.0 C 96 160.0 2L U 电压 3 2
160.0 C 64 160.0 1L U / I 电流和电压测量 3 1
160.0 C 96 160.0 2L U / I 电流和电压测量 3 2
160.0 C 96 160.0 4L U / I 电流和电压测量 3 4
220.0 C 64 220.0 2L U / I 电流和电压测量 3 1
220.0 C 96 220.0 2L U / I 电流和电压测量 3 2
220.0 C 96 220.0 4L U / I 电流和电压测量 3 4
280.0 C 96 280.0 2L U / I 电流和电压测量 3 2
280.0 C 96 280.0 4L U / I 电流和电压测量 3 4
340.0 C 96 340.0 4L U / I 电流和电压测量 3 4
160.0 C 64 160.0 1L U / I 电流和电压测量 6 1
160.0 C 96 160.0 2L U / I 电流和电压测量 6 2
160.0 C 96 160.0 4L U / I 电流和电压测量 6 4
160.0 c64 220.0 2L U / I 电流和电压测量 6 2
220.0 C 96 220.0 2L U / I 电流和电压测量 6 2
280.0 C 96 280.0 2L U / I 电流和电压测量 6 2