测试延伸板,用于VMEbus 系统

用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,用于VMEbus 系统 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 导电轨道布局和层叠压与VME总线要求匹配
  • 用于电流和电压测量(U/I)的测量场版本,(a)
  • 其他测量针,例如用于示波器的探头 (b)
  • 6 U测试适配器包含2个通过中间适配器连接的3 U测试适配器
  • 电压供应线路为2 A设计
  • 1个针脚位用于第二个测试对象,1个针脚位用于接线板

    说明:

    For VMEbus

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Depth mm
For Board Depth mm
 
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 说明 P1 高度U 层数 P2
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 说明 P1 高度U 层数 P2
160.0 C96 160.0 电流和电压测量 C96 3 6 -
220.0 C96 220.0 电流和电压测量 C96 3 6 -
160.0 C96 160.0 电流和电压测量 - 3 6 C96
220.0 C96 220.0 电流和电压测量 - 3 6 C96
280.0 C96 280.0 电流和电压测量 - 3 6 C96
160.0 C96,C64 160.0 电流和电压测量 C96 6 6 C64
160.0 C96 160.0 电流和电压测量 C96 6 6 C96
220.0 C96,C64 220.0 电流和电压测量 C96 6 6 C64
220.0 C96 220.0 电流和电压测量 C96 6 6 C96
280.0 C96 280.0 电流和电压测量 C96 6 6 C96