测试延伸板,M型 (F24/H7),3U,160 mm,2L,U/I

用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,M型 (F24/H7),3U,160 mm,2L,U/I 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 23021-616
返回产品
  • 用于DIN 41612连接器,M型
  • 用于电流和电压测量(U/I)的测量场:– M (F/H):F:带跳线的测量柱 (a) 和测量针脚 (b) H:测试电桥 (c)(直径 4 mm)– M (C/同轴):C:可插拔的测试电桥,针脚直径0.6 mm的头部
  • 两种版本:- M (F/H):带高电流触点 (H) - M (C/同轴):带同轴连接器触点

    说明:

    Type M

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 160.0
连接器类型 M (F24/H7)
适用板深 160.0
背板类型 2L
测量场 U / I
说明 电流和电压测量
高度U 3
层数 2

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 安装有导轨并配备了测试电桥的测试适配器
2 10 备用测试电桥

附件

商品