测试延伸板,E型

用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,E型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 23021-656
返回产品
  • 用于DIN 41612连接器,E型
  • 输出针脚行(针脚1a、c、e和针脚31a、c、e)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)
  • 针脚直径0.6 mm的头部,用于绕线 (b)
  • 用于电流和电压测量(U/I)的测量场,(a)

    说明:

    Type E

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 220.0
连接器类型 E48
适用板深 220.0
背板类型 2L
测量场 U / I
说明 电流和电压测量
高度U 3
层数 2