消息对话框
关闭
显示更新信息
关闭
产品对比
最多可对比4种产品。请完善您的选择。
您的会话即将因不活跃而超时。请点击OK来延长额外的600分钟。
快速信息内容
该商品已成功添加到您的清单。
NVENT.COM
关闭
请选择测量单位。
测量单位:
测量单位:
公制
标准
测量单位 - 公制
>
Schroff - Asia Pacific - 简体中文| 更换
合作伙伴登录
登录 / 注册
购物车
项目 -
我的项目列表
关闭
该商品已被成功添加:
请求报价
产品
Configurators
- Varistar cabinet configurator
- Novastar Cabinet Configurator
- Subrack configurator
- Front panel configurator
- Wedge Lok Configurator
- All configurators
IT & 数据中心基础设施解决方案
IT / 数据中心机架 & 机柜
冷热通道
冷却
PDUs / iPDUs
智能监控
附件
电子柜
19'' 机架 & 电子柜
- Varistar cabinet configurator
- Novastar cabinet configurator
加固电子柜(抗震,MIL)
EMC机柜
配电单元 / 插排
电子柜部件
On Board Racks
电子柜附件
户外电子柜
系统、背板 & 电源
AdvancedTCA 系统
基于CompactPCI的系统
PXI & PXI Express systems
MicroTCA 系统
基于VME的系统 – 包括VXS和VPX
硬件平台管理 (Pigeon Point)
背板
测试适配器
电源
嵌入式系统与机箱
Interscale 单板平台
Interscale 配置解决方案
模块化计算机(COM)
插箱、机箱 & 面板
插箱 和 19'' 机箱
- Subrack configurator
桌面式机箱
附件- 插箱和机箱
面板,面板套件和模件盒
- Front panel configurator
安装五金件
小尺寸机箱
PCB附件/ 锁紧条
PCB附件
PCB Wedge Loks / Card Loks
- Wedge Lok Configurator
PCB Tainers / 导轨
PCB助插拔手柄
传导散热组件 / 导热框
应用
室内制造
实验室环境
冲击/ 振动
运输(移动)
加固/ MIL (抗震)
通信/ 数据中心-IT
行业
通用电子应用
基础设施
医疗/ 实验室
安保/ 防务
通信/ 数据中心-IT
Configurator
Varistar cabinet configurator
Novastar cabinet configurator
Subrack configurator
Front panel configurator
Wedge Lok Configurator
All configurators
产品
搜索范围
产品
应用
行业
Configurator
所有类别
搜索
建议关键词菜单
建议网站内容和搜索历史菜单
搜索
主页
>
行业
>
安保/ 防务
>
测试适配器
>
测试延伸板,D型
测试延伸板,D型
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
用于DIN 41612连接器,D型
2种不同的测量场:电流和电压测量(U/I):可插拔的测试电桥 - 电压测量(U):焊接测试电桥
针脚直径0.6 mm的头部,用于绕线 (b)
输出针脚行(针脚1a、c和针脚16a、c)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)
说明:
Type D
[ { "catentry_id" : "3074457345616800234", "Attributes" : { "Configuration_Measures Voltage":"27" , "Depth mm_160":"28" , "Height U_3":"29" }, }, { "catentry_id" : "3074457345616800240", "Attributes" : { "Configuration_Measures Current and Voltage":"23" , "Depth mm_160":"24" , "Height U_3":"25" }, }, { "catentry_id" : "3074457345616800253", "Attributes" : { "Configuration_Measures Current and Voltage":"29" , "Depth mm_220":"30" , "Height U_3":"31" }, } ]
Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.
Height U
Select
3
X Clear
Depth mm
Select
160
220
X Clear
Configuration
Select
Measures Current and Voltage
Measures Voltage
X Clear
Clear Selection
[{ "catentry_id" : "3074457345616796223", "Attributes" : { } }]
文档
Main Catalog - Test adaptors
产品目录号
深度mm
连接器类型
适用板深
背板类型
测量场
说明
高度U
层数
产品目录号
深度mm
连接器类型
适用板深
背板类型
测量场
说明
高度U
层数
23021-604
160.0
D32
160.0
1L
U
电压
3
1
23021-611
160.0
D32
160.0
1L
U / I
电流和电压测量
3
1
23021-655
220.0
D32
220.0
1L
U / I
电流和电压测量
3
1