EuropacPRO套件,轻型,非屏蔽,壁挂式,用于连接器安装

用于 Schroff - Asia Pacific 中 EuropacPRO套件,轻型,非屏蔽,壁挂式,用于连接器安装 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 可提供开孔、不同表面处理或尺寸等定制选项
  • 内部和外部尺寸符合IEC 60297-3-101和IEEE 1101.1标准
  • 作为节省空间的扁平包装提供
  • IP 20,符合IEC 60529标准
  • 用于连接器安装(DIN 41612, EN 60602-3)
  • 铝结构
  • “轻型”水平轨道
  • 带L型(“轻型”)侧板的插箱

    备注:

  • 根据要求可提供EMC版本
  • Individual configuration: large variety of variants in height, width and depth; various guide rails for a wide variety of applications; Interior options; accessories and mounting material
  • 负载:

    最小

    冲击/振动:

    最小

    设计:

  • EuropacPRO,轻型
  • EuropacPro,工业级
  • EMC屏蔽:

  • 非屏蔽
  • 可改型
  • 类型:

    插箱套件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
产品目录号 深度mm 深度D1 mm 其他 高度U 宽度HP
产品目录号 深度mm 深度D1 mm 其他 高度U 宽度HP
205.0 175 带后面板 3 28
205.0 175 不带后面板 3 28