手柄盘

用于 Schroff - Asia Pacific 中 手柄盘 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
  • 静态承重能力30 kg/对

    产品系列:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • 备注:

    采用标准包装数量发货。定价基于单个部件

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    手柄

    标准包装数量 (SPQ):

    请注意,货物可能以标准包装数量(例如5件、10件、50件等)发货。不同的订购数量(例如2件)可能以下一级标准包装数量发货。

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width HP
Depth mm
 
产品目录号 高度 mm 宽度mm 深度mm 颜色 说明 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
产品目录号 高度 mm 宽度mm 深度mm 颜色 说明 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货
56.0 110.0 17.5 黑色 Size 1,适用于金属厚度1.5 mm 1件 (SPQ 10) 10
80.0 178.0 22.0 黑色 Size 2,适用于材料厚度1.5 mm 1件 (SPQ 10) 10