前面板1 U,用于4 U机箱,非屏蔽(PropacPRO)

用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板1 U,用于4 U机箱,非屏蔽(PropacPRO) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 安装在水平轨道上(上部,下部)

    产品系列:

    PropacPRO

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    面板 & 附件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
Width HP
 
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度HP A mm B mm C mm 说明 说明 数量
产品目录号 高度U 高度 mm 宽度HP A mm B mm C mm 说明 说明 数量
1 44.45 28 141.9 127.0 0.0 前面板 铝,2.5 mm 包装 1套/包
1 44.45 42 213.0 198.1 101.6 前面板 铝,2.5 mm 包装 1套/包
1 44.45 63 319.7 304.8 157.5 前面板 铝,2.5 mm 包装 1套/包
1 39.5 84 426.4 411.5 203.2 前面板 铝,2.5 mm 包装 1套/包