Torx盘头螺钉

用于 Schroff - Asia Pacific 中 Torx盘头螺钉 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
产品目录号: 24560-179
返回产品
  • torx盘头螺钉,自成型
  • 用于安装梯形手柄至PRO模件盒的面板

    说明:

    M2.5 x 10, St, zinc-plated, self-tapping

    附件:

    垫圈

    产品系列:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • 模件盒
  • 应用:

    工业自动化

    类型:

    单独部件

    附件类型:

    五金件 - 螺钉、螺母和垫圈

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

长度 mm 10.0
尺寸 [mm] 2.5 × 10
数量 包装 100件/包
材料
表面处理 镀锌
项目 Item 4
说明 Torx盘头螺钉,M2.5 x 10,钢,镀锌,自成型螺纹