防松脱螺钉

用于 Schroff - Asia Pacific 中 防松脱螺钉 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 防松脱螺钉

    附件:

    防松脱螺钉

    产品系列:

    面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
Material
Quantity
 
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 表面处理 项目 说明 3 U所需数量 6 U所需数量 颜色 说明
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 表面处理 项目 说明 3 U所需数量 6 U所需数量 颜色 说明
11.0 钢,镀镍 M2.5 x 11 包装 100件/包 钢,镀镍 镀镍 9 M2.5 × 11,钢,镀镍 2 2 - -
11.0 钢,镀锌,黑色 M2.5 x 11 包装 100件/包 标准 镀镍 - - - - 黑色 米字槽
11.0 不锈钢 M2.5 x 11 包装 100件/包 - V2A - - - - - 开槽
12.3 钢,镀镍 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 钢,镀镍 镀镍 9a M2.5 × 12.3,钢,镀镍 2 2 - -
12.3 钢,镀锌,黑色 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 - - - - - 黑色 米字槽防松脱螺钉, M2.5 × 12.3,适用于europacPRO和ratiopacPRO
12.3 不锈钢 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 - V2A - - - - - 米字槽
12.3 钢,镀镍 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 镀镍 - - - - 镀镍 Torx防松脱螺钉,2.5 x 12.3
12.3 钢,镀锌,黑色 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 镀锌 - - - - 黑色 Torx防松脱螺钉,2.5 x 12.3
11.0 黄铜,镀镍 M2.5 х 11 包装 50件/包 Ms 镀镍 - - - - 镀镍 带滚花头
12.3 黄铜,镀镍 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 Ms 镀镍 - - - - - 滚花螺钉
12.3 黄铜,镀镍 M2.5 х 12.3 包装 100件/包 Ms 镀镍 - - - - 镀镍 滚花螺钉
11.0 黄铜,镀镍 M2.5 х 11 包装 100件/包 镀镍 - - - - - 带滚花头/开槽