用于静止塑料手柄的固定夹

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于静止塑料手柄的固定夹 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 21101-239
返回产品
  • 用于从5 HP到42 HP的手柄的装配辅助装置

    说明:

    Fixing clip for trapeziform plastic handle

    产品系列:

  • 模件盒
  • 面板套件
  • 类型:

    单独部件

    材料:

    附件类型:

    五金件 - 螺钉、螺母和垫圈

    颜色:

    黑色

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

尺寸 [mm] -
数量 包装 100件/包
颜色 黑色
材料 PPE,UL 94 V-0
项目 23
说明 固定块
说明 用于从5 HP到42 HP的安装辅助装置