用于加固单元的螺钉,横梁-侧板-盖板

用于 Schroff - Asia Pacific 中 用于加固单元的螺钉,横梁-侧板-盖板 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 用于固定以下部件的螺钉:加固侧板 - 横梁,加固侧板 - 盖板,加固侧板 - 后角规

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Length mm
Material
Type
 
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 表面处理 说明 颜色 说明 项目 应用
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 表面处理 说明 颜色 说明 项目 应用
18.0 不锈钢 M4 x 18 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 沉头螺钉,M4 × 18,带螺纹锁固剂,不锈钢 - - - -
14.0 不锈钢 M4 х 14 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 沉头螺钉,M4 × 14,带螺纹锁固剂,不锈钢 不锈钢 - - -
14.0 不锈钢 M4 х 14 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 Torx盘头螺钉,M4 × 14,带螺纹锁固剂,不锈钢 不锈钢 - - -
10.0 钢,镀锌 M4 х 10 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 Torx盘头螺钉,M4 × 10,带螺纹锁固剂,不锈钢 - - - -
8.0 钢,镀锌 M4 х 8 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 Torx盘头螺钉,M4 × 8,自攻丝,带螺纹锁固剂,不锈钢 - - - -
7.0 钢,镀锌 M4 х 7 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 Torx沉头螺钉,M4 × 5,带螺纹锁固剂,不锈钢 - 用于将横梁安装至机箱的侧板,Torx盘头螺钉,M4 x 7,钢,镀锌 - -
10.0 钢,镀锌 M4 х 10 包装 100件/包 不锈钢 不锈钢 Torx沉头螺钉,M4 × 10 - - - -
- 钢,镀锌 M4 包装 100件/包 镀锌钢 镀锌 方形螺母,M4,镀锌 - - Item 用于装配侧板、盖板、后角规、屏蔽条、机箱安装板等各种部件