沉头螺钉

用于 Schroff - Asia Pacific 中 沉头螺钉 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 沉头螺钉

    附件:

    沉头螺钉

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Dimensions
Material
 
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 应用 适用机柜高度 3 U所需数量 6 U所需数量 项目 说明 表面处理 颜色 应用 槽宽
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 应用 适用机柜高度 3 U所需数量 6 U所需数量 项目 说明 表面处理 颜色 应用 槽宽
8.0 钢,镀镍 M2.5 х 8 包装 100件/包 钢,镀镍 将面板安装至HF管体 29 1 2 - - - - - -
10.0 钢,镀镍 M2.5 х 10 包装 100件/包 镀镍钢 - - 1 2 11 米字槽半沉头螺钉 - - - -
12.0 钢,镀镍 M2.5 х 12 包装 100件/包 镀镍钢 将手柄装配至前面板 - - - - 米字槽沉头螺钉,M2.5 镀镍 - - -
8.0 钢,镀镍 M3 х 8 包装 100件/包 镀镍钢 - - - - - M3 x 8,钢,镀镍 - - - -
8.0 钢,镀锌,黑色 M3 х 8 包装 100件/包 - - - - - - - - - - -
10.0 钢,镀锌,黑色 M2.5 х 10 包装 100件/包 - - - - - - - - - - -
5.0 钢,镀锌 M4 х 5 包装 100件/包 - - - - - - 沉头螺钉,M4 × 5,Torx 镀锌 镀锌 用于屏蔽条 -
9.3 钢,镀锌 2.5 х 9.3 包装 100件/包 用于额外通过螺钉固定导轨 - - - Item 3 Torx螺钉,M2.5 x 9.3,钢,镀锌,自锁 镀锌 - 用于水平轨道上的塑料水平轨道,用于水平轨道上的装饰条 -
14.0 钢,镀锌 M4 х 14 包装 100件/包 - - - - - - 沉头螺钉,M4.0 x 14,Torx 镀锌 镀锌 用于混合板扩展,紧固短横梁至支撑件,带GND/接地功能 -
7.3 钢,锌片涂层,黑色 2.5 х 7.3 包装 100件/包 - - - - - Torx螺钉,2.5 × 7.3,黑色 黑色 黑色 用于重型铝导轨 -
7.7 钢,镀锌 2.5 х 7.7 包装 100件/包 - - - - - - Torx沉头螺钉,2.5 x 7.7 镀锌 镀锌 用于4.4''板高,连接导轨至水平轨道 0.0
8.0 钢,镀镍 M2.5 х 8 包装 100件/包 钢,镀镍 将面板安装至HF管体 - 1 2 - - - - - -
8.0 钢,镀锌 M2.5 х 8 包装 100件/包 - - - - - - - - - - -
12.0 St, zinc‐plated M5 х 12 包装 4件 - - - - - - Countersunk screw, M5 × 12, Torx zinc-plated zinc-plated - -
12.0 St, zinc‐plated M5 х 12 包装 100件/包 - - - - - - Countersunk screw, M5 × 12, Torx zinc-plated zinc-plated - -