开槽圆柱头螺钉

用于 Schroff - Asia Pacific 中 开槽圆柱头螺钉 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
产品目录号 数量 项目 说明 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 3 U所需数量 6 U所需数量
产品目录号 数量 项目 说明 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 3 U所需数量 6 U所需数量
包装 100件/包 2 圆柱头螺钉 - - - - -
包装 100件/包 - - - - - - -
100件 - - - - - - -
100件 2 开槽圆柱头螺钉,M2.5 × 6,DIN 84 6.0 镀镍钢 M2,5 × 6 2 2