六角螺母

用于 Schroff - Asia Pacific 中 六角螺母 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 螺母

    附件:

    螺母

    类型:

    单独部件

    附件类型:

    五金件 - 螺钉、螺母和垫圈

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
产品目录号 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 项目 说明 应用 应用 高度U 3 U所需数量 6 U所需数量
产品目录号 材料 尺寸 [mm] 数量 材料 项目 说明 应用 应用 高度U 3 U所需数量 6 U所需数量
钢,镀镍 M2,5 包装 100件/包 镀镍钢 22 方形螺母 将手柄装配至前面板 - - - -
钢,镀镍 M2,5 包装 100件/包 钢,镀镍 15 - - 用于项目5和5b 6 3 6