两种用途:盘头螺钉

用于 Schroff - Asia Pacific 中 两种用途:盘头螺钉 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 盘头螺钉

    附件:

    盘头螺钉

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Dimensions
Material
 
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 应用 材料 说明 项目 应用 应用 宽度HP 3 U所需数量 6 U所需数量 高度U 表面处理 颜色 说明
产品目录号 长度 mm 材料 尺寸 [mm] 数量 应用 材料 说明 项目 应用 应用 宽度HP 3 U所需数量 6 U所需数量 高度U 表面处理 颜色 说明
12.0 钢,镀镍 M2.5 х 12 包装 100件/包 用于装配背板 - - - - - - - - - - - -
12.0 钢,镀锌 M5 х 12 包装 100件/包 - 米字槽盘头螺钉 - - - - - - - - - -
6.0 钢,镀镍 M2.5 х 6 包装 100件/包 - 镀镍 - 6 不适用于0.1''偏差 不适用于0.1''偏差 6 2 2 - - - -
10.0 钢,镀镍 M2.5 х 10 包装 100件/包 - 钢,镀镍 - - 适用于带0.1''偏差的IEL/IET手柄 适用于带0.1''偏差的IEL/IET手柄 - 2 2 - - - -
12.0 钢,镀镍 M2.5 х 12 包装 100件/包 - 标准 - - - - - - - 6 - - -
16.0 钢,镀镍 M2.5 х 16 包装 100件/包 - 标准 - - - - - - - 6 - - -
5.0 钢,镀镍 M2.5 х 5 包装 100件/包 - 镀镍 米字槽盘头螺钉,M 2.5 x 5 - - - - - - - - - -
6.0 钢,镀锌 M4 × 6 - 用于通过螺钉固定到盖或机箱板上,带GND/接地功能 钢,镀锌 Torx盘头螺钉,M4 - - - - - - - 镀锌 - -
14.0 钢,镀锌 M4 х 14 包装 100件/包 用于侧板上的横梁,带接地功能 - Torx盘头螺钉,M4 - - - - - - - 镀锌 镀锌 用于将横梁装配至机箱的侧板,torx盘头螺钉,M4 x 14,钢,镀锌
14.0 钢,镀锌 M4 × 14 - 用于侧板上的横梁,带接地功能 钢,镀锌 Torx盘头螺钉,4 - - - - - - - 镀锌 镀锌 -
6.0 钢,镀锌 M4 х 6 包装 100件/包 通过螺钉固定至支架、后部护罩、后角规到侧板、扩展支架和适配器支架 镀锌钢 Torx盘头螺钉,M4 - - - - - - - 镀锌 - -
10.0 钢,镀镍 M2.5 х 10 包装 100件/包 用于导向条 标准 Torx盘头螺钉,M2.5 Item 2 用于将导向条固定至横梁,M2.5 × 10,PU 100件 - - - - - 镀镍 镀镍 M2.5 × 10,钢,镀镍
6.0 钢,镀锌 M4 х 6 包装 100件/包 用于通过螺钉固定到盖板或机箱板上,带GND/接地功能 镀锌钢 Torx盘头螺钉,M4 Item 2 - - - - - - 镀锌 - -
10.0 钢,镀锌 M4 х 10 包装 100件/包 在导轨通过螺钉固定至销1时,用于将横梁固定至侧板 - Torx盘头螺钉,4 - - - - - - - 镀锌 镀锌 -
6.0 钢,镀锌 M2.5 х 6 包装 100件/包 - 镀锌 - 6a 不适用于0.1''偏差 自紧固螺纹,不适用于0.1''偏差 - - - - - - -
12.0 钢,镀镍 M2.5 х 12 包装 100件/包 用于装配背板 - Torx盘头螺钉,2.5 - - - - - - - 镀镍 镀镍 -
14.0 钢,镀镍 M2.5 х 14 包装 100件/包 用于装配背板 - Torx盘头螺钉,2.5 - - - - - - - 镀镍 镀镍 -
16.0 钢,镀镍 M2.5 х 16 包装 100件/包 用于装配背板 - Torx盘头螺钉,2.5 - - - - - - - 镀镍 镀镍 -
8.0 钢,镀镍 M2.5 х 8 包装 100件/包 - 钢,镀镍 - - - 如果使用项目13 - - - - - 镀镍 -