外观装饰条,银色,5 mm散热片高度,用于embedded NUC机箱

用于 Schroff - Asia Pacific 中 外观装饰条,银色,5 mm散热片高度,用于embedded NUC机箱 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
产品目录号: 24830-012
返回产品
  • 用于兼容各种散热片尺寸的不同设计
  • 兼容Interscale C机箱

    单个部件类型:

    设计元件

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Color
* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

数量 包装 2件
颜色 银色 (RAL 9006)
说明 用于embeddec NUC机箱
适用机箱宽度 [mm] 112.0
散热片高度 [mm] 5