PXI系统,4 U,8槽,44 HP,带ATX电源

用于 Schroff - Asia Pacific 中 PXI系统,4 U,8槽,44 HP,带ATX电源 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图
产品目录号: 14579-008
返回产品
  • PXI desktop chassis, 4 U, 44 HP
  • PXI backplane, 8 slot, 3 HE, 64 bit, system slot left
  • Heat dissipation to rear from below
  • ATX power supply 400 W, wide-range AC input with power switch on the back of the device
  • Backplane with clock switching internal / external

    说明:

    3 / 4 U

    发货包括:

    完成组装、接线和测试

    功率类型:

    ATX

    后部I/O:

    最大系统带宽 GB/s:

    528

    备注:

  • 系统符合IEC 60297‐-3‐-101,‐-102,‐-103;IEEE 1101.1,1101.10/11);背板符合PICMG rev. 3.0和PXI 2.0
  • 根据要求可提供定制系统
  • 规格:

    PXI

    尺寸规格:

    桌面式

    每槽电源:

    30

    槽数:

    8

    PXI Express插槽的数量:

    0

    混合插槽的数量:

    0

    PXI插槽的数量:

    7

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国家 / 地区:
获取定价和供货情况 获取定价和供货情况

技术数据

深度mm 355.0
槽数 8
说明 3 / 4 U
高度U 4
宽度HP 44
风扇数量 1

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 带手柄的ratiopacPRO‐air机箱,4 HUE,44 HP,深355 mm;屏蔽,前部和后部穿孔进气/出气口;可翻起支脚
2 8 前部插槽;IEEE导轨,包括ESD夹(ESD夹安装在底部前部),用于垂直板卡(3 U,深160 mm)
3 1 用于3 U板卡的背板;8槽;64位;系统插槽位于左侧;符合PICMG Rev. 3.0和PXI 2.0
4 1 ATEX电源,400 W,宽范围输入100 ...240 VAC;输出:3.3 V/ 28 A,5 V/40 A,12 V/12 A,-12 V/1 A;安装风扇
5 1 风扇装置,3 U;1个风扇,170 m3/h (100 cfm)
6 1 主电源开关
7 1 AC输入(IEC连接器),线路滤波器,熔断器
8 1 电压显示
9 1 用于连接所有系统部件的电缆线束

附件

商品