带滤波器的AC 交流电源接入单元

用于 Schroff - Asia Pacific 中 带滤波器的AC 交流电源接入单元 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
  • 电压110 VAC ...250 VAC,50 Hz ...60 Hz,电压 110 VAC ...250 VAC,50 Hz ...60 Hz
  • 前面板(U型前面板),使用EMC织物垫片屏蔽
  • 最大电流10 A(40°C时),最大电流10 A(40°C时)

    规格:

    IEC 60297-3-101

    材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化 - 后部彩色钝化

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    EMC屏蔽:

    非屏蔽

    单个部件类型:

    前面板

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
 
产品目录号 宽度B (HP)
产品目录号 宽度B (HP)
8
8